Module entretoise 5 axes UNILOCK acier de traitement oxydé 42217-0501
- Pour la surélévation des modules de base et des platines rehausses
- Idéaux pour le serrage de petites pièces
- Répétabilité très élevée
- Avec taquet d'indexation
- Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées
Unité de vente
612,71 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Module entretoise 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Forme
B
Type de forme
avec sécurité anti-rotation
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
oxydé
D=diamètre
50
H=Hauteur
50
Couple
de serrage
max. Nm
10
Force de traction
en kN
10
SW
4
Taille
Sistemske velikosti 50MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps de base en acier de traitement.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules entretoises 5 axes UNILOCK servent à surélever les modules de base et les platines rehausses.
En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
De plus, le module entretoise à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 kN
- Force de serrage (M10) 25 000 kN
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
De plus, le module entretoise à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 kN
- Force de serrage (M10) 25 000 kN
Force de serrage avec la vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 -12.9
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.