Material
Steel.
Version
Hardened and black oxidised.
Contact faces ground.
Contact faces ground.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Material
Steel.
Version
Hardened and black oxidised.
Contact faces ground.
Contact faces ground.
Note
The UNILOCK 5-axis clamping bolt is suitable for clamping and positioning the workpiece. Clamping bolts are screwed onto the workpiece and positioned on the basic module or add-on module. Using the locating bolts (42212, 42213), the clamping bolts are screwed onto the workpiece.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.