IT
Choose your Language
Denominazione
Bullone di fissaggio centrante
Dimensioni
vedere il disegno
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
Con i bulloni di fissaggio centranti si possono posizionare i moduli base sulla tavola della macchina.
I bulloni di fissaggio centranti possono essere fissati negli adattatori per pinze di serraggio. Mediante il mandrino/controllore della macchina si definisce la posizione del modulo.

Può essere utilizzato con attacchi Weldon, Whistle Notch e con adattatori per pinze di serraggio.
Precisione di ripetibilità: < 0,021 mm
Precisione di posizionamento: < 0,049 mm

Funzione di ammortizzatore per proteggere il mandrino della macchina
Corsa di smorzamento: 5,4 mm
Attenzione: se si supera la corsa di smorzamento di 5,4 mm, la macchina potrebbe subire danni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche