FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
rectifié.
Nota
REMARQUE CONCERNANT LE PRODUIT POUR LE TOURNAGE :
Max. 800 tr/min, dans les conditions suivantes :
- Tous les boulons doivent toujours être utilisés sur chaque rehausse.
- Rayon d’usinage / rayon du dispositif de serrage 120 % max. du rayon extérieur du boulon de point zéro.
- Il faut utiliser 1 rehausse ou au moins 3 rehausses.
- Une disposition circulaire symétrique des rehausses est obligatoire.
- Si le dispositif de serrage utilisé sur SOLIDBolt MAXX permet une vitesse inférieure à 800 tr/min, la vitesse de rotation spécifiée pour le dispositif de serrage est considérée comme la vitesse maximale.

Les articles suivants ne sont pas concernés par la vitesse de 800 tr/min :
- 42836-12596100, 42836-12596150
Ces deux plaques de point zéro ont une vitesse max. de 400 tr/min.
Contenu de la livraison
Forme A : 8 cimblots inclus.
Forme B : 8 cimblots inclus.
Forme C : 4 cimblots inclus.
Indication de dessin
Entraxe de perçage forme A : personnalisé
Entraxe de perçage forme B : personnalisé
Entraxe de perçage forme C : personnalisé
Accessoire
Boulon de point zéro 42837.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté