Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
La plaque de fixation SOLIDBolt MAXX est conçue pour être montée directement sur vos dispositifs afin de pouvoir les fixer sur le système point zéro SOLIDBolt MAXX.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Indication de dessin
1) Alésage traversant pour fixation 4x M16
2) SOLIDBolt MAXX
2) SOLIDBolt MAXX
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.