FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Préparés pour un cercle de perçage de 80 et 95 mm.

Système point zéro Ø 80 : 42826-080.
Système point zéro Ø 95 : 42826-095.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche