Plaque de point zéro SOLIDBolt acier traitée 42822-9652050
Sales unit
1 311,00 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Zero-point plate
Version 1
SOLIDBolt
Version 2
for zero point bolt SOLIDPoint
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B=Width
150
H=Height
50
L=Length
150
SW=key width
8
B1
96
B2
52
B3
28
H1
15
H2
15
Holding
force
F kN
60
L1
15
Size
96/52
Tightening
torque
max. Nm
45
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
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Pour la fixation de SOLIDPoint 96 / 52.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Sur demande
Caches de recouvrement 42816.
Boulon de point zéro sans collerette de centrage 42827.
Boulon de point zéro avec collerette de centrage 42829.
Boulon de point zéro sans collerette de centrage 42827.
Boulon de point zéro avec collerette de centrage 42829.
Indication de dessin
1) SOLIDPoint 96 / 52
2) SOLIDBolt
2) SOLIDBolt
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.