FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Boîtier : PUR.
Câble : PUR.
Isolation cordon : PP.
Contact : CuZn (laiton) / CuSn (bronze).
Surface de contact : Au (or).
Finition
Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota
Connecteur avec verrouillage à crans (Snap-in).
Connecteur moulé sur le câble.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques

Durée de vie mécanique : 50 cycles de connexion.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche