{"product":{"productId":"agid.24810","price":175.22,"name":"Bouton d'arrêt d'urgence avec bouton poussoir dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm raccord M12"},"currency":"CHF"}
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi, dorées 5 µm.
Bornes de contact en AgNi, dorées 5 µm.
Finition
Bouton-pression rouge.
Bouton-poussoir blanc.
Corps noir/jaune.
Bouton-poussoir blanc.
Corps noir/jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi, dorées 5 µm.
Bornes de contact en AgNi, dorées 5 µm.
Finition
Bouton-pression rouge.
Bouton-poussoir blanc.
Corps noir/jaune.
Bouton-poussoir blanc.
Corps noir/jaune.
Nota
La Minibox est un boîtier prêt à raccorder entièrement équipé comprenant un bouton d'arrêt d'urgence et un bouton poussoir. La forme étroite du boîtier est particulièrement adaptée au montage sur les profilés en aluminium.
Les boutons d'arrêt d'urgence sont utilisés pour arrêter manuellement des machines et installations en cas de danger. Le bouton poussoir se verrouille en position enfoncée et peut être déverrouillé en le tournant vers la droite ou vers la gauche. Le bouton rouge est placé sur un fond jaune. Ceci assure une bonne visibilité.
Certifications / Normes respectées :
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Les boutons d'arrêt d'urgence sont utilisés pour arrêter manuellement des machines et installations en cas de danger. Le bouton poussoir se verrouille en position enfoncée et peut être déverrouillé en le tournant vers la droite ou vers la gauche. Le bouton rouge est placé sur un fond jaune. Ceci assure une bonne visibilité.
Certifications / Normes respectées :
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 50 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1, annexe K.
Tension assignée d'isolement Ui : 250 V.
Courant continu thermique : AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 240 V / 1,5 A.
DC13 : 24 V / 2 A.
Durée de vie mécanique : 50 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1, annexe K.
Tension assignée d'isolement Ui : 250 V.
Courant continu thermique : AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 240 V / 1,5 A.
DC13 : 24 V / 2 A.
Plage de température
Température de stockage : -25 °C à +85 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Montage
La Minibox peut être montée directement sur des profilés en aluminium avec rainure de 8 mm et sur des surfaces planes à l'aide du clip de fixation.
En ouvrant le boîtier, la Minibox peut également être montée directement sur des surfaces planes grâce aux trous de fixation de Ø 4,6 mm situés sur la partie inférieure du boîtier.
En ouvrant le boîtier, la Minibox peut également être montée directement sur des surfaces planes grâce aux trous de fixation de Ø 4,6 mm situés sur la partie inférieure du boîtier.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.