Matière
Boîtier en thermoplastique PA12.
Surface active en PU.
Câble de raccordement en PUR.
Surface active en PU.
Câble de raccordement en PUR.
Finition
Boîtier noir.
Montage dans la rainure en T.
Montage dans la rainure en T.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Capteur de champ magnétique pour la détection de la position du piston des vérins pneumatiques comportant un aimant.
Matière
Boîtier en thermoplastique PA12.
Surface active en PU.
Câble de raccordement en PUR.
Surface active en PU.
Câble de raccordement en PUR.
Finition
Boîtier noir.
Montage dans la rainure en T.
Montage dans la rainure en T.
Données techniques
Circuit de sortie°: PNP à fermeture (NO)
Tension de service°: 10 - 30°V°CC
Courant de fonctionnement°: 200°mA
Intensité du champ de commutation°: 2°kA/m
Fréquence de commutation°: 3°000°Hz
Résistance aux courts-circuits°: oui
Résistance à l’inversion de polarité°: non
Indice de protection : IP67
Type de raccordement°: câble en PUR de 2°m
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Tension de service°: 10 - 30°V°CC
Courant de fonctionnement°: 200°mA
Intensité du champ de commutation°: 2°kA/m
Fréquence de commutation°: 3°000°Hz
Résistance aux courts-circuits°: oui
Résistance à l’inversion de polarité°: non
Indice de protection : IP67
Type de raccordement°: câble en PUR de 2°m
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Plage de température
-25 °C jusqu’à +85 °C
Montage
Insérez-le dans la rainure en T par le haut et fixez-le à l’aide de la vis de serrage.
SW2, couple de serrage max. 0,4 Nm.
SW2, couple de serrage max. 0,4 Nm.
Indication de dessin
1) surface active
2) LED
3) vis de serrage
BN= marron
BK= noir
BU= bleu
2) LED
3) vis de serrage
BN= marron
BK= noir
BU= bleu
Accessoire
Doigt d’indexage pneumatique en inox 03095-01.
Support de capteur avec rainure en T 83010.
Support de capteur avec rainure en T 83010.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.