IT
Choose your Language

Colonnes de levage

Voci/pagina
3 di 3 voci
  • Voci/pagina
    3 di 3 voci

    Altri clienti hanno acquistato anche

    Colonna di sollevamento, unità di controllo e pulsantiera



    Volete acquistare una colonna di sollevamento elettrica? I sistemi di colonne di sollevamento norelem sono costituiti dalla colonna di sollevamento stessa, da un'unità di controllo e da una pulsantiera.



    Una colonna di sollevamento elettrica si usa per regolare l'altezza di oggetti con l'aiuto di un motore e allo stesso tempo assicura una guida stabile. Ciò consente di migliorare l'ergonomia delle singole postazioni di lavoro, ma anche di macchine o impianti complessi.



    In una colonna di sollevamento in alluminio ad azionamento elettrico di norelem, la tecnologia è già completamente integrata. Le soluzioni sono prive di manutenzione e possono essere messe in funzione in modo rapido e semplice e gestite in modo intuitivo secondo il principio Plug & Work.



    L'assortimento norelem comprende diversi prodotti o versioni di colonne di sollevamento con:





    • corsa fino a 500 mm,

    • una velocità massima fino a 8 mm/s,

    • la possibilità di muovere due colonne di sollevamento in modo sincrono,

    • l'idoneità per carichi di trazione e compressione e

    • l'autobloccaggio anche sotto carico massimo.




    Accessori: unità di controllo, cavo di collegamento, pulsantiera, cavo di alimentazione e piastra di montaggio

       



    L'unità di controllo per la colonna di sollevamento



    Con l'aiuto dell'unità di controllo, è possibile azionare un massimo di due colonne di sollevamento e collegare tra loro fino a due unità di controllo. Ciò consente di spostare contemporaneamente e in parallelo un totale di quattro colonne di sollevamento.

      



    Vantaggi con l'unità di controllo della colonna di sollevamento:





    • L'unità di controllo per la colonna di sollevamento offre di serie il calcolo dinamico del ciclo di lavoro e la protezione da sovraccarico.

    • Il rilevamento delle collisioni integrato (SPP - Smart Product Protection) ottimizza la sicurezza delle operazioni della colonna di sollevamento.

    • I messaggi di stato delle colonne di sollevamento sono forniti tramite indicatori LED.




      

    Pulsantiera per la colonna di sollevamento



    La colonna di sollevamento è controllata tramite una speciale pulsantiera con le seguenti caratteristiche o funzioni:





    • display LCD e sei tasti funzione

    • comando intuitivo della colonna di sollevamento

    • memorizzazione delle posizioni della colonna di sollevamento elettrica

    • facilità di passaggio da un utente della colonna di sollevamento all'altro

    • possibilità di modificare elettricamente l'unità di controllo della colonna di sollevamento