FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Ces lampes pour armoires électriques sont équipées d’une technologie LED de pointe. Avec leur température de couleur de 5 000 K, leur excellent indice de rendu des couleurs de 80 Ra et leur optique à prismes spéciale, elles assurent un éclairage homogène et lumineux des armoires électriques, des coffrets de distribution et des locaux techniques exigus.
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
Embouts : plastique (PA).
Support de lampe : plastique.
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes.
Embouts : gris clair RAL 7035.
Support de lampe : gris clair RAL 7035.
Nota
Lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des armoires électriques. Ces lampes disposent d’une entrée et d’une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées à l’avant des embouts. Le raccordement au réseau électrique s’effectue à l’aide du câble de raccordement vendu séparément, équipé d’un connecteur Wieland GST15i3. Un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes entre elles (câblage en série, charge admissible de 3 A, 6 lampes max.).

Le montage s’effectue à l’aide d’un support à fixation aimantée. Ce dernier permet de faire pivoter les lampes à 360°.

Vous avez le choix entre des lampes équipées d’un :
interrupteur marche/arrêt permettant un contrôle manuel.

détecteur de mouvement permettant une mise en marche automatique en cas d’approche (durée de fonctionnement : 8 min).

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, CEM, RoHS, (norme EN 55015, version 2019).

Données EPREL :
CEE : C, consommation en fonctionnement : 5,00 W, consommation en veille : 0,20 W.
Plage de température
-25 °C à +45 °C.
Avantages
La commande des LED est assurée par une source de courant constant linéaire de précision, ce qui permet d’éviter les interférences électromagnétiques.
Indication de dessin
1) Fiche
2) Prise
Accessoire
80162 Câble de raccordement.
80162-05 Câble de connexion.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche