Lampe à LED aluminium anodisé naturel 86050-10-110X0545
- Technologie LED
- Suppression de l’éblouissement par plaque à microprismes
- Rendu des couleurs Ra >85
- Indice de protection IP50, classe de protection III
- Large diffusion lumineuse
Unité de vente
240,18 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Denominazione
Lampada a LED
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato naturale
Materiale
Componente
plastica
L=Lunghezza
545
Angolo di illuminazione
100°
Anti-éblouissement
Plaque à microprismes
Classe de risque
(DIN EN 62471)
groupe libre
Classe di isolamento
III
Collegamento
M12, con codifica A
Dimmerabile
si
Douille de lampe
LED intégrée
Durée de vie
de la lampe
>100.000 h (L80/B10)
ESD
a scarica
elettrostatica
no
Efficacia luminosa
lm/W
155
Flusso luminoso
lm
3798
Grado di protezione
IP50
Indice di resa cromatica
>85
Possibilité de mise en cascade
non
Puissance de la lampe
en W
~24
Répartition de la lumière
directe
Temperatura di colore
5200 - 5700 K (bianco luce diurna)
Tensione di esercizio
V CC
24+/-10%
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Système à LED à éclairage blanc lumière du jour. Lampes à LED universelles à diffusion lumineuse renforcée et répartition uniforme de la lumière pour applications multiples sur les postes de travail individuels, les lignes de montage et les machines (sans lubrifiant réfrigérant ni projection de copeaux).
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Nota
Des lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des postes de travail. Ces lampes à LED sont enchâssées dans un profilé aluminium avec pattes de fixation intégrées dans les embouts. Les pattes de fixation permettent un montage universel sur des rainures de profilé et des éléments de surface. La commande s’effectue via un commutateur.
Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).
Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 200 - 5 700 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.
Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).
Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 200 - 5 700 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.
Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Plage de température
-10°C jusqu’à +60°C.
Avantages
Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à leur indice de protection IP50, ces lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Cette lampe offre un rendu des couleurs >85. Elle convainc par sa grande puissance lumineuse et son très bon rendu des couleurs ainsi que par sa large diffusion lumineuse grâce au cache à microprismes.
Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Indication de dessin
1) Côté entrée
Accessoire
82100-20 Bloc d’alimentation 24 V CC.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.