Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Lampes à LED à éclairage blanc lumière du jour. Lampes à LED universelles pour applications multiples dans les ateliers, les zones logistiques et les postes de travail modulaires.
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Nota
Des lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des postes de travail. Ces lampes à LED sont enchâssées dans un profilé aluminium avec rainure 10 à l’arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l’aide des accessoires disponibles séparément. La commande s’effectue via un commutateur.
Ces lampes à LED disposent d’une entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue à l’aide du câble d’alimentation vendu séparément (connecteur Wieland GST18i3).
Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Ces lampes à LED disposent d’une entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue à l’aide du câble d’alimentation vendu séparément (connecteur Wieland GST18i3).
Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Plage de température
-10°C jusqu’à +45°C.
Avantages
Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à leur indice de protection IP40, ces lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Cette lampe offre un rendu des couleurs >85. Elle est simple, robuste et insensible avec une optique pour l’éclairage de surface. Son cache à microprismes, qui augmente la diffusion de la lumière, assure un éclairage équilibré des postes de travail dans la fabrication, le montage et le conditionnement. Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Indication de dessin
1) Côté entrée
Accessoire
80161 Câble d’alimentation.
86090 Plaques de raccordement pour rainure 10.
07090 Écrous marteau pour rainure 10.
10242-01 Équerre en acier.
86090 Plaques de raccordement pour rainure 10.
07090 Écrous marteau pour rainure 10.
10242-01 Équerre en acier.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.