IT
Choose your Language
Denominazione
Anello distanziatore
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
17
D=Diametro perno di bloccaggio
12
L=Altezza
8
Chiave in acciaio
1.4305
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
Acciaio inox 1.4305 o 1.4404.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con gli anelli distanziatori è possibile adattare le lunghezze di filettatura delle spine di posizionamento alla lunghezza di avvitamento (spessore parete) delle applicazioni.
Nota disegno
1) Spina di posizionamento
2) Anello distanziatore
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté