DE
Choose your Language
Benennung
Kugelsperrbolzen
Form
B
Form-Typ
mit Griffmulde und Ring
Produkttyp
abschließbar
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
10
L=Länge
35
Aufnahme- bohrung H11
10
D
22
D2
12
D3
20
D4
33
L1
8,9
L2
49,2
L3
69,3
L4
30,3
L5
43,9
L6
28
SW
21
Scherkraft zweischnittig max. kN
60
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Descrizione del prodotto
Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato.

Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
Materiale
Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
Su richiesta
Altre versioni.
Accessory
Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch