EN
Choose your language
Designation
Ball lock pin
Modèle 1
modèle lourd
Main material
steel
Surface finish body
nickel-plated
Matériau des composants
acier inoxydable A2
Surface finish component
bright
D=diamètre
18
H=Hauteur
45
D1
16
D2
34
D3
50
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Force de maintien N
5000
Force de serrage N
2000
H1
14
H2
5,5
L2
21,5
M
M3x6
P1
6-20
P2
2,5
Pullout force F kN
8
Résistance thermique
≤180 °C
Shearing force kN
15
T
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
Boîtier et axe en acier.
Tête rotative en inox.
Finition
Boîtier et axe nickelés.
Tête rotative brute.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF ».
Insérez la goupille d’arrêt dans la douille de logement et passez la tête rotative en position «ON».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Douille de logement en acier pour goupille d’arrêt 03191-95.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought