Materiale
Alloggiamento e perno in acciaio.
Testa rotante in acciaio inox.
Testa rotante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e perno nichelati.
Testa rotante grezza.
Testa rotante grezza.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Materiale
Alloggiamento e perno in acciaio.
Testa rotante in acciaio inox.
Testa rotante in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e perno nichelati.
Testa rotante grezza.
Testa rotante grezza.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la testa rotante sia in posizione ”OFF”.
Inserire l'imbastitore a sfera nella boccola di posizionamento e ruotare la testa rotante in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Inserire l'imbastitore a sfera nella boccola di posizionamento e ruotare la testa rotante in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Bussola portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere 03191-95.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.