Broches de fixation filetée à bouton étoile acier 03430-05-00820
Unità di vendita
CHF120.87
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di bloccaggio filettato
Versione 1
con pomello a lobi
Versione 2
con amplificatore della forza di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
nero
D1=Diametro del perno
6,62
L=Lunghezza
20
D
40
D2
M8
D3
30
Forza di serraggio
max. kN
4,8
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
35,9
L1
8
L2
82,2
L5
33,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Description du produit
Les broches de fixation filetées avec amplificateur de force de serrage intégré permettent d’accroître considérablement la force de serrage par rapport aux broches de fixation filetées standard.
De plus, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d’obtenir des forces de serrage comparables avec un effort moindre. Le desserrage des broches de fixation filetées requiert également une force manuelle moindre.
L’augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier axial intégré, qui génère un frottement de surface très faible sur la surface d’appui fixe lors du serrage.
La grande surface d’appui fixe permet de préserver durablement le composant serré.
De plus, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d’obtenir des forces de serrage comparables avec un effort moindre. Le desserrage des broches de fixation filetées requiert également une force manuelle moindre.
L’augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier axial intégré, qui génère un frottement de surface très faible sur la surface d’appui fixe lors du serrage.
La grande surface d’appui fixe permet de préserver durablement le composant serré.
Matière
Tige en acier ou en acier inoxydable 1.4542.
Poignée en thermoplastique.
Élément fileté en acier inoxydable 1.4542.
Bouton-pression en aluminium.
Amplificateur de force de serrage en acier ou en acier inoxydable 1.4542.
Ressort en acier inoxydable.
Finition
Broche en acier traité et phosphaté au manganèse.
Poignée noire.
Broche en acier inoxydable et élément fileté durci par précipitation.
Amplificateur de force de serrage en acier nitruré et bruni.
Bouton-pression anodisé orange.
Poignée noire.
Broche en acier inoxydable et élément fileté durci par précipitation.
Amplificateur de force de serrage en acier nitruré et bruni.
Bouton-pression anodisé orange.
Nota
Les broches de fixation filetées servent à fixer, relier et serrer rapidement et facilement des composants.
Un appui sur le bouton-pression permet de déverrouiller les segments filetés et d’insérer la broche de fixation filetée dans le taraudage ou de l’en retirer. Lorsque le bouton-pression est relâché, les segments filetés se verrouillent en toute sécurité.
Couple de serrage max. 5 Nm.
La condition préalable à toute utilisation est un taraudage compatible et un matériau d’une résistance adaptée.
Protection contre la corrosion.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s’agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141.
Ces valeurs s’appliquent uniquement aux applications à l’état enfiché (sans couple appliqué).
Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la broche de fixation filetée est adaptée à l’application concernée.
Les différents matériaux avec lesquels les broches de fixation filetées sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Un appui sur le bouton-pression permet de déverrouiller les segments filetés et d’insérer la broche de fixation filetée dans le taraudage ou de l’en retirer. Lorsque le bouton-pression est relâché, les segments filetés se verrouillent en toute sécurité.
Couple de serrage max. 5 Nm.
La condition préalable à toute utilisation est un taraudage compatible et un matériau d’une résistance adaptée.
Protection contre la corrosion.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s’agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141.
Ces valeurs s’appliquent uniquement aux applications à l’état enfiché (sans couple appliqué).
Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la broche de fixation filetée est adaptée à l’application concernée.
Les différents matériaux avec lesquels les broches de fixation filetées sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Montage
Montage :
1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
2. Insérez la broche de fixation filetée.
3. Relâchez le bouton (le bouton doit retrouver sa position initiale).
4. Serrez la broche de fixation filetée à la main selon les besoins.
5. Il convient de s’assurer que les segments filetés sont bien enclenchés dans le filetage de logement.
Démontage :
1. Dévissez la broche de fixation filetée d’env. un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
3. Retirez la broche de fixation filetée.
4. Relâchez le bouton.
1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
2. Insérez la broche de fixation filetée.
3. Relâchez le bouton (le bouton doit retrouver sa position initiale).
4. Serrez la broche de fixation filetée à la main selon les besoins.
5. Il convient de s’assurer que les segments filetés sont bien enclenchés dans le filetage de logement.
Démontage :
1. Dévissez la broche de fixation filetée d’env. un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
3. Retirez la broche de fixation filetée.
4. Relâchez le bouton.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.