Materiale
Perno in acciaio o acciaio inox 1.4542.
Impugnatura in Theroplast
Elemento filettato in acciaio inox 1.4542.
Pulsante in alluminio.
Amplificatore di forza di serraggio in acciaio o acciaio inox 1.4542.
Molla in acciaio inox.
Versione
Perno in acciaio bonificato e fosfatato al manganese.
Impugnatura nera.
Perno in acciaio inox ed elemento filettato indurito per precipitazione.
Amplificatore della forza di serraggio in acciaio nitrurato e brunito.
Pulsante anodizzato arancione.
Impugnatura nera.
Perno in acciaio inox ed elemento filettato indurito per precipitazione.
Amplificatore della forza di serraggio in acciaio nitrurato e brunito.
Pulsante anodizzato arancione.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
La forza di serraggio dei perni di bloccaggio filettati con amplificatore di forza di serraggio integrato può essere notevolmente aumentata rispetto ai perni di bloccaggio filettati standard.
Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con forza manuale limitata (p.es. in ambito riabilitativo) per ottenere forze di serraggio comparabili con uno sforzo minore. Anche per allentare i perni di bloccaggio filettati serrati è necessaria una forza manuale inferiore.
L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto assiale integrato, che genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di appoggio fissa durante il serraggio.
Grazie alla grande superficie di appoggio fissa, il componente serrato viene protetto in modo duraturo.
Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con forza manuale limitata (p.es. in ambito riabilitativo) per ottenere forze di serraggio comparabili con uno sforzo minore. Anche per allentare i perni di bloccaggio filettati serrati è necessaria una forza manuale inferiore.
L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto assiale integrato, che genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di appoggio fissa durante il serraggio.
Grazie alla grande superficie di appoggio fissa, il componente serrato viene protetto in modo duraturo.
Materiale
Perno in acciaio o acciaio inox 1.4542.
Impugnatura in Theroplast
Elemento filettato in acciaio inox 1.4542.
Pulsante in alluminio.
Amplificatore di forza di serraggio in acciaio o acciaio inox 1.4542.
Molla in acciaio inox.
Versione
Perno in acciaio bonificato e fosfatato al manganese.
Impugnatura nera.
Perno in acciaio inox ed elemento filettato indurito per precipitazione.
Amplificatore della forza di serraggio in acciaio nitrurato e brunito.
Pulsante anodizzato arancione.
Impugnatura nera.
Perno in acciaio inox ed elemento filettato indurito per precipitazione.
Amplificatore della forza di serraggio in acciaio nitrurato e brunito.
Pulsante anodizzato arancione.
Nota
I perni di bloccaggio filettati servono per fissare, collegare e serrare i componenti in modo rapido e semplice.
I segmenti filettati possono essere sbloccati premendo il pulsante e il perno di bloccaggio filettato può essere inserito o rimosso dal foro filettato. Quando il pulsante viene rilasciato, i segmenti filettati si bloccano in modo sicuro.
Coppia di serraggio max. 5 Nm.
Condizione necessaria per l'utilizzo è un foro filettato calibrato con resistenza del materiale appropriata.
Protetto contro la corrosione.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori relativi allo sforzo di taglio si riferiscono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei coefficienti di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141.
I valori si applicano solo alle applicazioni in stato innestato (senza coppia applicata).
Ogni utente deve stabilire individualmente se il perno di bloccaggio filettato è adatto alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali su cui vengono utilizzati i perni di bloccaggio filettati, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
I segmenti filettati possono essere sbloccati premendo il pulsante e il perno di bloccaggio filettato può essere inserito o rimosso dal foro filettato. Quando il pulsante viene rilasciato, i segmenti filettati si bloccano in modo sicuro.
Coppia di serraggio max. 5 Nm.
Condizione necessaria per l'utilizzo è un foro filettato calibrato con resistenza del materiale appropriata.
Protetto contro la corrosione.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori relativi allo sforzo di taglio si riferiscono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei coefficienti di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141.
I valori si applicano solo alle applicazioni in stato innestato (senza coppia applicata).
Ogni utente deve stabilire individualmente se il perno di bloccaggio filettato è adatto alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali su cui vengono utilizzati i perni di bloccaggio filettati, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Montaggio
Montaggio:
1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
2. Inserire il perno di bloccaggio filettato.
3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve essere di nuovo nella posizione iniziale).
4. Serrare a mano il perno di bloccaggio filettato secondo necessità.
5. È necessario assicurarsi che i segmenti filettati siano innestati correttamente nella filettatura di montaggio.
Smontaggio:
1. Svitare il perno di bloccaggio filettato di circa un quarto di giro in senso antiorario.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Estrarre il perno di bloccaggio filettato.
4. Rilasciare il pulsante.
1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
2. Inserire il perno di bloccaggio filettato.
3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve essere di nuovo nella posizione iniziale).
4. Serrare a mano il perno di bloccaggio filettato secondo necessità.
5. È necessario assicurarsi che i segmenti filettati siano innestati correttamente nella filettatura di montaggio.
Smontaggio:
1. Svitare il perno di bloccaggio filettato di circa un quarto di giro in senso antiorario.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Estrarre il perno di bloccaggio filettato.
4. Rilasciare il pulsante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.