{"product":{"productId":"agid.32328","price":15.99,"name":"Doigt d'indexage verrouillable en acier à guidage interne, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou"},"currency":"CHF"}
- Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt
- Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée
- Le six°pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Corps fileté et verrou 1.0503.
Doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Finition
Corps fileté et verrou brunis.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Utilisation
Grâce à sa forme fermée, le doigt d'indexage verrouillable à guidage interne peut être monté dans des environnements où il y a beaucoup de salissures, par ex. de la poussière et des étincelles.
Avantages
- En tournant le verrou de 180°, le doigt d'arrêt se rétracte.
- Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée.
- Le six pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable.
- Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée.
- Le six pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50.
Douilles de positionnement 03099-50.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.