IT
Choose your Language
Denominazione
Pinza
Versione 1
per serraggio esterno
Materiale Corpo base
alluminio ad alta resistenza
Colore Corpo base
anodizzato, blu
D2=Filettatura
M12
D=Diametro esterno
160
H=Altezza
52
D1
29
D3
M8
D4
28
H1
45
H2
25
H3
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Alliage d’aluminium stabilisé.
Finition
bleu anodisé.
Nota
Pince de serrage pour le bridage de contours extérieurs.
Le contour de la pièce à brider est réalisé dans la pince de serrage. Des formes quelconques et des contours asymétriques sont possibles.
Le mécanisme de la pince de serrage permet un serrage sûr de la pièce.
Course de serrage par segment de pince de serrage (8x) max. 0,15 mm.
Répétabilité de la pièce : ±0,03.
Répétabilité de la pince de serrage : ±0,02.
Embase adaptée 03167.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche