{"product":{"productId":"agid.22223","price":32.84,"name":"Ceramic dowel pins with internal thread similar to DIN EN ISO 8735"},"currency":"CHF"}
Matière
High performance ceramic Z101.
Finition
Ground
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
High performance ceramic Z101.
Finition
Ground
Nota
Tapped dowel pins are chiefly used in blind holes. The milled flat prevents air compression in blind holes.
The thread is for connecting the extractor 03328.
The dimensions of the dowel pin comply with DIN EN ISO 8735.
The thread is for connecting the extractor 03328.
The dimensions of the dowel pin comply with DIN EN ISO 8735.
Avantages
Ideal for fixture construction
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Indication de dessin
1) ground flat
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.