FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Dowel pin
DIN
DIN 6325
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D=diameter
8
L1=Length
22
L2
1,8
R
8
Z1
1,2
Z2
0,8
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
Material
Steel.
Version
Hardened. Hardness 60 ±2 HRC.
Note
Die Zylinderstifte entsprechen DIN 6325.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche