Kegelstift Stahl blank 03319-0060040
- Hohe Belastbarkeit
- Extrem zuverlässig
Unité de vente
0,67 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Tapered pin
ISO
2339
Form
B
Form definition
turned
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D=diameter
6
L=Length
40
Z1
0,8
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
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Kegelstifte ISO 2339, erhältlich in Stahl oder Edelstahl, sind essenzielle Bauteile im Maschinenbau. Diese Stifte erfüllen die internationalen Standards der ISO 2339 und bieten eine zuverlässige Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen in Maschinen und Anlagen. Die Stahl- oder Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung. Die kegelförmige Form B erleichtert die Montage und gewährleistet eine sichere Verbindung. Diese Kegelstifte bieten eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, um den anspruchsvollen Anforderungen im Maschinenbau gerecht zu werden.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.