Doigt d'indexage de précision avec encoche d’arrêt acier traitée 03186-116
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Positionnement et fixation rapides
- Stabilité élevée
- Répétabilité élevée
Sales unit
CHF116.26
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision indexing plunger
Version 1
with locking slot
Version 2
lockable
Form
B
Product type
high precision
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Outside diameter
25
D=pin diameter
16
L=Length
106,5
D2
28
D3
40
L1
41,5
L2
53
L3
13
L5
3
L6
42
Locknut
without locknut
Spring force
final pressure
F2 approx. N
50
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
20
Travel
S
10
female thread grip ball
M10
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme B.
Nos doigts d’indexage avec douilles constituent une solution optimale pour un positionnement et une fixation rapides. La conception précise du doigt d’indexage et de la douille permet d’obtenir une grande précision de répétition lors de l’assemblage de deux éléments.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme B.
Nos doigts d’indexage avec douilles constituent une solution optimale pour un positionnement et une fixation rapides. La conception précise du doigt d’indexage et de la douille permet d’obtenir une grande précision de répétition lors de l’assemblage de deux éléments.
Matière
Acier de décolletage.
Poignée boule en thermoplastique.
Poignée boule en thermoplastique.
Finition
trempé et rectifié,
poignée boule gris foncé RAL7021.
poignée boule gris foncé RAL7021.
Nota
Renseignements techniques voir instructions de montage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.