{"product":{"productId":"agid.20217","price":3.37,"name":"Stop screw, steel grade 10.9 with rounded head"},"currency":"CHF"}
Description
Matière
Steel grade 10.9
(M3 8.8)
(M3 8.8)
Finition
Stop screw black oxidised.
Nut electro zinc-plated.
Nut electro zinc-plated.
Nota
Size M3 stop screw only available in grade 8.8.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.