IT
Choose your Language
Désignation
Came
Modèle 1
avec butée
Modèle 2
coudées vers le haut
Matériau du corps de base
acier
Surface finish body
galvanised
A by H=18
14
A by H=30
26
A pour H = 50
46
B=Largeur
19
L=longueur de lame
45
B1
8,1
Suitable for
05564-10, 05564-14
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
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
*A in mm bei Gehäuselänge H=18 mm, H=30 mm und H=50 mm.
Zubehör
Drehriegel Zink, abschließbar 05564-10.
Drehriegel Zink, abschließbar, lange Ausführung 05564-14.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté