EN
Choose your language
Désignation
Came
Modèle 1
sans butée
Modèle 2
droite
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
A pour H = 13,5
13,5
B=Largeur
12
L=longueur de lame
24
B1
6,1
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05561, 05562
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=13,5 mm.
Accessoire
Verrou quart de tour compact 05561.
Verrou quart de tour compact avec actionnement à manette 05562.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought