Materiale
Corpo in poliammide termoplastica, rinforzata con fibra di vetro.
Maniglia e chiavistello in lega di zinco pressofuso.
Maniglia e chiavistello in lega di zinco pressofuso.
Versione
Alloggiamento nero.
Maniglia nera o cromata.
Maniglia nera o cromata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure a compressione sono utilizzate principalmente su porte, sportelli, coperture e custodie che richiedono una maggiore forza di pressione sulla guarnizione per sigillare componenti soggetti a pressione.
La corsa di serraggio crea una forza di serraggio che comprime le guarnizioni. Questo conferisce loro un'elevata resistenza a vibrazioni, polvere e/o acqua.
La corsa di serraggio crea una forza di serraggio che comprime le guarnizioni. Questo conferisce loro un'elevata resistenza a vibrazioni, polvere e/o acqua.
Materiale
Corpo in poliammide termoplastica, rinforzata con fibra di vetro.
Maniglia e chiavistello in lega di zinco pressofuso.
Maniglia e chiavistello in lega di zinco pressofuso.
Versione
Alloggiamento nero.
Maniglia nera o cromata.
Maniglia nera o cromata.
Nota
Corsa di regolazione H1 regolabile tra 10 mm e 60 mm.
Spessore massimo del pannello porta 9 mm.
La corsa di serraggio è di 5 mm.
Protetto contro acqua e polvere grazie alla guarnizione dell'alloggiamento.
Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Foro D1 sull'impugnatura a T e sul corpo per l'eventuale applicazione di un lucchetto supplementare.
Spessore massimo del pannello porta 9 mm.
La corsa di serraggio è di 5 mm.
Protetto contro acqua e polvere grazie alla guarnizione dell'alloggiamento.
Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Foro D1 sull'impugnatura a T e sul corpo per l'eventuale applicazione di un lucchetto supplementare.
Modalità di utilizzo
Sbloccare la chiusura con la chiave. Aprire la maniglia a T per allentare la forza di serraggio e ruotarla di 90° (a destra o a sinistra) per aprire lo sportello.
Con un’ulteriore rotazione di 90°, la leva torna in posizione di chiusura. Richiudendo l'impugnatura a T, si genera la forza di serraggio che preme il chiavistello contro il telaio.
La chiusura può essere bloccata con la chiave o con un lucchetto supplementare.
Con un’ulteriore rotazione di 90°, la leva torna in posizione di chiusura. Richiudendo l'impugnatura a T, si genera la forza di serraggio che preme il chiavistello contro il telaio.
La chiusura può essere bloccata con la chiave o con un lucchetto supplementare.
Utilizzo
- Costruzione di macchine
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
Montaggio
1. Realizzare l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Fissare dal lato posteriore mediante dadi.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Fissare dal lato posteriore mediante dadi.
Fornitura
I dadi per le viti di fissaggio destinate ai componenti stampati a iniezione, insieme a 2 chiavi, sono inclusi nella fornitura.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Guarnizione
2) Guarnizione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.