FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Mini sauterelle
Modèle 1
avec détecteur
Modèle 2
magnétique
Forme
A
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
B1
26
B10
2,5
B11
5
B12
7
B13
12
B14
2
B15
28
B16
6
B17
36
B2
32
B4
15
B5
50
B6
14
B7
18
B8
12
Couple de maintien en Nm
25
Couple de serrage en Nm à 5 bars
8
D1
M5
D2
5,5
D3
4
D4
20
D5
9
L1
123
L10
10
L11
50
L12
57
L14
12
L2
96
L3
27,5
L4
20
L5
7,5
L6
10
L8
5
L9
16
Pression de service en bar avec de l’air exempt d’huile
5
Pression maximale en bar avec de l’air exempt d’huile
6
R
135
Remise en main propre
gauche
Taille
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Nota
La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di serraggio e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione permanente e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.
Chiusura e bloccaggio manuale tramite azionamento manuale.
Apertura e chiusura pneumatica.

Attenzione: è necessaria una valvola 5/3 vie, posizione centrale sfiatata.
Su richiesta
Braccio tenditore senza fori.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté