FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Le vérin pneumatique double effet garantit une longévité inégalée. Les vis de fixation des axes sont collés à l’aide de colle LOCTITE. Le prémontage de la bielle magnétique permet d’adapter des détecteurs de fin de course.

VL = consommation d'air comprimé par cycle en dm³ à 6 bars.
Attention
Les forces F1 et F2 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F3 et F4 sont des forces de serrage.
Indication de dessin
Y = course du vérin
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche