IT
Choose your Language
Denominazione
Morsa girevole
Versione 1
pneumatico
Versione 2
avvitabile con flangia
Tipo di forma
con rotazione sinistrorsa
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
cromatura dura
B=Larghezza
60
D=Filettatura
M50X1,5
H=Altezza
103
A
60
A1
69
A2
30
A3
23
B1
45
B2
80
Corsa S
28
D1
M8
D2
16
D3
6,5
D4
G1/8
Dimensioni
32
F1 N
370
H1
150
H2
73
H3
30
H4
25
H5
13
H6
10,5
H7
19
S1
14
S2
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Corps de base en aluminium.
Piston en acier.
Finition
Corps de base anodisé argent.
Piston chromé dur.
Nota
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques à visser avec bride sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
Leur forme permet un montage peu encombrant. Le vérin de bridage pivotant peut être ajusté en hauteur à l'aide du raccord fileté et est adapté à un montage encastré dans le dispositif. Les raccords d'air comprimé du vérin de bridage pivotant se trouvent dans la bride.


En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression.
La course totale du vérin de bridage pivotant est constituée d'une course d'approche et d'une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue une course d'approche en pivotant à 90° vers le bas. A la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas. Le serrage de la pièce à usiner doit être exclusivement assuré par la course de serrage.

Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné dans son mouvement de pivotement. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 6 bars.

Le vérin de bridage pivotant à visser avec bride peut être fixé par le haut ou par le bas à l'aide d'un écrou à encoche DIN 70852 (07590-05). Une autre possibilité consisterait à fixer le vérin de bridage pivotant au dispositif par le haut à l'aide de quatre vis à tête cylindrique.

Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.


Les trous de fixation de la bride ont les mêmes dimensions que ceux de la bride filetée 05610-20.

La vis et la bague élastique pour la fixation des bras de serrage disponibles en option sont incluses dans la livraison.

Bras de serrage et écrou à encoche non inclus dans la livraison.
Indication de dessin
1) Serrage
2) Desserrage
3) Course d'approche
4) Course de serrage
5) Desserré
6) Serré
7) Pivotant à gauche
8) Pivotant à droite
Accessoire
05620 Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant.
07590-05 Écrou à encoche DIN 70852.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche