Bride filetée aluminium 05610-20-50
Unité de vente
50,22 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride filetée
Matériau
du corps de base
aluminium
B=Largeur
75
D=diamètre
M65x1,5
H=Hauteur
15
B1
58
D1
13
D2
8,5
H1
9
Taille
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Aluminium.
Nota
La bride filetée en aluminium peut être utilisée comme raccord fileté pour vérin de bridage pivotant.
Les trous de fixation de la bride filetée ont les mêmes dimensions que ceux du vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride (05610-10) et du vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride (05609).
Utilisable pour le verrouillage sur le dispositif à l'aide d'un écrou à encoche.
Les trous de fixation de la bride filetée ont les mêmes dimensions que ceux du vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride (05610-10) et du vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride (05609).
Utilisable pour le verrouillage sur le dispositif à l'aide d'un écrou à encoche.
Avantages
Il n'y a pas de filetage supplémentaire à réaliser dans la plaque de fixation du dispositif.
Accessoire
05609 Vérin de bridage à levier pneumatique, à visser avec bride.
05610-05 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser.
05610-10 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser avec bride.
05610-05 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser.
05610-10 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser avec bride.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.