{"product":{"productId":"agid.34174","price":219.94,"name":"Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable, force de maintien jusqu\u2019à 22 250 N, forme B"},"currency":"CHF"}
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Nota
Forme A : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Montage
Par soudage ou par perçage personnalisé réalisé par le client.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.