IT
Choose your Language

Descrizione

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué et passivé.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.
Attention
Les modèles en Inox ne possèdent pas de console.
Indication de dessin
1) avec console
2) sans console
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche