Verrous quart de tour pour les pompiers zinc chromé 05578-10-4542
Unité de vente
CHF30.70
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
pour les pompiers
DIN
DIN 14925
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
chromé
D=diamètre
45
H=Hauteur
26,1
S=Épaisseur de mur max.
4
SW=largeur de clé
42
Actionnement
Serrure de pompier DIN14925
H1
35,6
H2
3
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
Actionnement et boîtier en zinc injecté haute pression.
Écrou en acier.
Écrou en acier.
Finition
Actionnement et boîtier chromés.
Écrou zingué.
Écrou zingué.
Nota
Serrure à verrou quart de tour conçue pour une utilisation par les pompiers.
Épaisseurs de portes de 0 à 4 mm.
Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°.
Merci de commander séparément le modèle de came souhaité.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Épaisseurs de portes de 0 à 4 mm.
Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°.
Merci de commander séparément le modèle de came souhaité.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Consignes d´utilisation
La serrure ne peut être ouverte que par des professionnels. En guise de clé, on peut utiliser aussi bien la lame d’une hache de pompier conforme à la norme DIN 14924 qu’une clé d’hydrante A ou B conforme à la norme DIN 3223 ou encore une clé d’accouplement BC conforme à la norme DIN 14822-1.
Accessoire
Cames en acier 05570 ou en inox 05578-12 sans butée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.