Matière
Actionnement et boîtier en zinc injecté haute pression.
Écrou en acier.
Écrou en acier.
Finition
Actionnement et boîtier chromés.
Écrou zingué.
Écrou zingué.
Show more
Show less
Description
Matière
Actionnement et boîtier en zinc injecté haute pression.
Écrou en acier.
Écrou en acier.
Finition
Actionnement et boîtier chromés.
Écrou zingué.
Écrou zingué.
Nota
Serrure à verrou quart de tour conçue pour une utilisation par les pompiers.
Épaisseurs de portes de 0 à 4 mm.
Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°.
Merci de commander séparément le modèle de came souhaité.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Épaisseurs de portes de 0 à 4 mm.
Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°.
Merci de commander séparément le modèle de came souhaité.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Consignes d´utilisation
La serrure ne peut être ouverte que par des professionnels. En guise de clé, on peut utiliser aussi bien la lame d’une hache de pompier conforme à la norme DIN 14924 qu’une clé d’hydrante A ou B conforme à la norme DIN 3223 ou encore une clé d’accouplement BC conforme à la norme DIN 14822-1.
Accessoire
Cames en acier 05570 ou en inox 05578-12 sans butée.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.