IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in acciaio.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati.
Dado zincato.
Linguetta zincata.
Nota
Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere installata pre-assemblata (fatta eccezione per linguette a gomito in giù).
Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessory
Linguette in acciaio, con battuta 05564-15.
Chiave per serratura girevole 05586.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté