Matière
Boîtier et manette en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition
Boîtier : chromé. Manette : thermolaqué noir.
Écrou : zingué.
Écrou : zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier et manette en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition
Boîtier : chromé. Manette : thermolaqué noir.
Écrou : zingué.
Écrou : zingué.
Nota
Verrou quart de tour résistant aux vibrations à butée d'arrêt. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante).
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 2233).
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 2233).
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Clé à douille 05586.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05563.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05563.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.