EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Main material
polyamide
Main colour
black
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
SW=key width
27
Actuation
square 8 mm
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Boîtier et manette en plastique PA6 renforcé de fibre de verre.
Écrou en zinc injecté haute pression. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition
Boîtier et manette : noir.
Écrou : zingué.
Nota
Verrou quart de tour à came à ressort. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante).

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Fente
d) Double empreinte 3 mm
e) Double empreinte 5 mm
f) Triangulaire 8 mm
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté