{"product":{"productId":"agid.27705","price":108.7,"name":"Fermetures à déclic en inox avec raccord de câble Bowden et poignée, escamotables, forme A"},"currency":"CHF"}
- Actionnement à distance
- Adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Utilisation simple et rapide
- Pour vantaux d'épaisseur 2 à 22 mm
- Versions verrouillables
Description
Matière
Inox 1.4401.
Finition
rectifié et poli ou grenaillé mat.
Nota
Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée.
Elles sont utilisées lorsque des espaces inaccessibles rendent la manipulation difficile ou lorsqu'une commande à distance est nécessaire pour des raisons d'ergonomie et de sécurité.
Disponibles en deux tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité accrue grâce aux versions verrouillables. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La poignée précontrainte empêche le claquement.
Le câble Bowden n'est pas fourni.
Couple max. pour le serrage des vis : 2,4 Nm.
Forme A : verrouillable
Forme B : non verrouillable
Elles sont utilisées lorsque des espaces inaccessibles rendent la manipulation difficile ou lorsqu'une commande à distance est nécessaire pour des raisons d'ergonomie et de sécurité.
Disponibles en deux tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité accrue grâce aux versions verrouillables. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La poignée précontrainte empêche le claquement.
Le câble Bowden n'est pas fourni.
Couple max. pour le serrage des vis : 2,4 Nm.
Forme A : verrouillable
Forme B : non verrouillable
Consignes d´utilisation
En actionnant la poignée, les trappes, couvercles, capots et portes s'ouvrent de manière invisible à distance grâce à un câble Bowden.
La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.
La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.
Utilisation
- Industrie automobile
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Camping-cars et caravanes
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Camping-cars et caravanes
- Technique médicale
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.
3. Mise en place du câble Bowden.
2. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.
3. Mise en place du câble Bowden.
Avantages
Actionnement possible dans les espaces inaccessibles.
Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée.
Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter.
Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée.
Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter.
Contenu de la livraison
Le support de montage ainsi que les vis (M4) adaptées et le support de câble Bowden sont inclus.
Les fermetures à déclic verrouillables sont fournies avec 2 clés.
Les fermetures à déclic verrouillables sont fournies avec 2 clés.
Indication de dessin
1) Raccord de câble Bowden
2) Découpe de montage
3) Panneau de porte
4) Hauteur du support de montage (voir tableau H4)
5) Poignée
6) Câble Bowden
2) Découpe de montage
3) Panneau de porte
4) Hauteur du support de montage (voir tableau H4)
5) Poignée
6) Câble Bowden
Accessoire
Câble Bowden 05596-01.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.