FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à patin
A=Lunghezza complessiva
130
D=Filetage
M20
B
40
C
16
SW
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Patin traité et bruni.
Tige filetée traitée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche