Rondelle de serrage pour broche de pression acier inoxydable 05891-01-1051
Unité de vente
1,20 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de serrage
Modèle 1
pour broche de pression
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Alésage traversant
D
pour
M5
D1
12,6
L
9,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.