FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle de serrage
Modèle 1
pour broche de pression
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Alésage traversant D pour
M6
D1
14
L
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Steel or stainless steel 1.4301.

Version
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought