Locking washer for clamping spindle stainless steel 05891-01-1062
Unité de vente
1,34 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Locking washer
Version 1
for clamping spindle
Main
material
stainless steel
D
through hole
for
M6
D1
15
L
13,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.