Écrou à embout conique acier inoxydable 05990-106
- Acier ou Inox
- Soudable
Unità di vendita
3,78 CHF
Aggiunto al carrello
Désignation
Écrou
Modèle 1
à embout conique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D=Filetage
M6
D1
13,5
H
9,5
R
10
SW
12,2
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
1) Soudable
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.