IT
Choose your Language
Denominazione
Dado
Versione 1
con punta conica
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M5
D1
10
H
6,7
R
9
SW
9
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
1) saldabile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté