FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel or stainless steel.
Finition
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Nota
Latch clamps are especially suitable for quickly closing and locking covers and hatches.
The travel can be set by altering the hasp length.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté