IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
3000
L=Lunghezza
117,7
M=Mandrino pressore
M8x63
A
19
A1
34,9
Angolo di apertura braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura maniglia
56°
B
31,8
B1
46
B2
14,3
B3
8,3
B5
3
C
57
C1
16
D
7,2
Forza di serraggio F3 N
1000
Forza di serraggio F4 N
2000
Forza di tenuta F1 N
1500
Forza manuale FH N
150
H
167
L1
73,2
L2
49,4
Schema fori
1
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 et 05715-10-004000, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche